ファクトリーサプライ用品技術窓口

超音波洗浄器 SWT710

通常単価(税別)
14,369円
税込単価
15,806円
通常出荷日:4日目

【特長】・2つの振動子を搭載し、微細な隙間にある汚れを超音波の振動により強力洗浄します。 ・汚れの度合...

詳細を確認

    型番:

    3-327-0822
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    3-327-0822の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-327-0822
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    14,369円
    ( 15,806円 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・2つの振動子を搭載し、微細な隙間にある汚れを超音波の振動により強力洗浄します。
    ・汚れの度合いや洗浄頻度に応じ、洗浄時間を60~300秒の間の5段階から選択できます。
    ・選べる5段階のカウントダウンタイマー
    【商品仕様】
    ・容量 約800mL
    ・周波数 40kHz
    ・洗浄槽 約180×87×58㎜ ステンレスSUS304
    ・タイマー設定 5段階(60・120・180・240・300秒) カウントダウン表示
    ・電源 AC100V 50/60Hz(電源コード約1.5m)
    ・大きさ 約220×138×141㎜ 約1270g
    ・付属 洗浄槽フタ 洗浄カゴ 時計ホルダー 電源コード

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    超音波洗浄器 SWT710の型番3-327-0822のページです。 型番3-327-0822に関する仕様情報を記載しております。
    超音波洗浄器 SWT710のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    超音波洗浄器 SWT710
    超音波洗浄器・バスケット
    超音波洗浄器 USシリーズ
    超音波洗浄器 AUシリーズ
    超音波洗浄器・架台
    卓上大型超音波洗浄器
    メーカーケニスヴェルヴォクリーアケニスケニスヴェルヴォクリーアアズワン
    通常価格14,369円9,231円132,505円 -116,337円 -47,075円 -50,948円 -
    通常出荷日4日目1日目11日目11日目〜4日目〜7日目〜
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    超音波洗浄機カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました