17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

金属アスピレーター ケニス

通常単価(税別)
12,403円
税込単価
13,643円
通常出荷日:4日目

【特長】・電源は不要で水道蛇口等に接続し、その水流を利用することで減圧状態を作り出すことができる装置で...

詳細を確認

    型番:

    3-136-0775
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    3-136-0775の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-136-0775
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    12,403円
    ( 13,643円 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・電源は不要で水道蛇口等に接続し、その水流を利用することで減圧状態を作り出すことができる装置です。
    【商品仕様】
    ・材質 金属製
    ・排気速度 10L/分
    ・接続口径/上部 10㎜φ (ゴムアダプタ使用時)
    ・接続口径/枝管 9㎜φ
    ・全長 184㎜
    ・付属 口取付用ゴムアダプタ ホースバンド
    ・真空到達度 10℃/1.6kPa(12㎜Hg) 15℃/2.66kPa(20㎜Hg)(水圧196.1kPa(2㎏/㎝2) 毎分15~16Lの水の場合)

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    金属アスピレーター ケニスの型番3-136-0775のページです。 型番3-136-0775に関する仕様情報を記載しております。
    金属アスピレーター ケニスのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    金属アスピレーター ケニス
    循環アスピレーター WJ-20 ケニス
    アスピレーター 水流ポンプ金属製・PTFE製
    金属アスピレーター AS-3,AS-2型
    卓上アスピレーター
    循環アスピレーター WJ-15
    メーカーケニスケニスアズワン東京硝子器械ケニス柴田科学
    通常価格12,403円80,774円4,515円 -11,260円97,675円80,774円
    通常出荷日4日目6日目1日目〜6日目4日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    アスピレーターカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました