17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

ハイリッターポンプ
工進
手廻しポンプ
工進
汎用圧力計(A枠立型・φ75)
右下精器製造
  • <
  • >

ポータブルアスピレーター

通常単価(税別)
102,727円
税込単価
113,000円
通常出荷日:11日目

【特長】・ダイアフラム型ドライ真空ポンプを内蔵したアスピレーターです。ロータリーエバポレーター、遠心エ...

詳細を確認

    型番:

    3-326-0500
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 11日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    3-326-0500
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    102,727円
    ( 113,000円 )
    11日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ダイアフラム型ドライ真空ポンプを内蔵したアスピレーターです。ロータリーエバポレーター、遠心エバポレーター、真空ろ過等の減圧に最適です。
    【商品仕様】
    ・到達圧力 6.6kPa(-94.7kPa)
    ・排気速度 12L/分(50Hz)
    ・吸気口 外径9㎜φ
    ・捕集びん 450mL
    ・圧力調節 ニードルバルブ ブルドン管真空計付
    ・電源 AC100V 0.11kVA 50/60Hz
    ・大きさ 178×300×316㎜ 8㎏

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ポータブルアスピレーターの型番3-326-0500のページです。 型番3-326-0500に関する仕様情報を記載しております。
    ポータブルアスピレーターのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ポータブルアスピレーター
    バキュシップ 159000 ポータブルアスピレーター
    ポータブルアスピレーター MDA-015A
    循環アスピレーター用 真空調節器・水流ポンプ
    循環アスピレーター WJ-15
    循環アスピレーター WJ-20 東京硝子器械
    メーカーケニス三商東京硝子器械柴田科学柴田科学東京硝子器械
    通常価格102,727円126,057円106,233円8,348円 -80,774円78,386円
    通常出荷日11日目19日目3日目8日目1日目6日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    アスピレーターカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト