ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 11日以内

    揺動ピストン型ドライ真空ポンプ(DOP-40D)

    通常単価(税別)
    118,406円
    税込単価
    130,247円
    通常出荷日:11日目

    【特長】・排ガス部に油を使用していないドライタイプの真空ポンプで、自動復帰型サーマルプロテクター内蔵に...

    詳細を確認

    型番:

    3-326-0535
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    3-326-0535の仕様・寸法情報

    真空ポンプ種類
    ドライ形
    ドライ形種類
    ピストン形
    電源
    AC
    電圧(V)
    100
    排気速度(50Hz)(L/分)
    40
    排気速度(60Hz)(L/分)
    44
    到達圧力(Pa)
    1.2×10^3
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-326-0535
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    118,406円
    ( 130,247円 )
    11日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・排ガス部に油を使用していないドライタイプの真空ポンプで、自動復帰型サーマルプロテクター内蔵による安全設計です。
    【商品仕様】
    ・排気速度(50/60Hz) 40/44L/分
    ・到達圧力 1.2×103Pa
    ・加圧圧力 ー
    ・吸/排気口径(メネジサイズ) 外径9㎜φ/内径5㎜φ (Rc1/4)
    ・大きさ 160×270×179㎜
    ・重量 7.0㎏
    ・電源 AC100V

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    揺動ピストン型ドライ真空ポンプ(DOP-40D)の型番3-326-0535のページです。 型番3-326-0535に関する仕様情報を記載しております。
    揺動ピストン型ドライ真空ポンプ(DOP-40D)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    揺動ピストン型ドライ真空ポンプ(DOP-40D)
    ドライ真空ポンプ
    アルバック DA-40S ダイアフラム型真空ポンプ
    ドライ真空ポンプ DA-30D
    ドライ真空ポンプ DA-121D
    ダイアフラム式真空ポンプ DA-40S
    メーカーケニスサンプラテック三商アルバックアルバックケニス
    通常価格118,406円138,128円100,298円95,043円219,639円106,484円
    通常出荷日11日目14日目1日目1日目1日目11日目
    真空ポンプ種類ドライ形ドライ形ドライ形ドライ形ドライ形ドライ形
    ドライ形種類ピストン形-ダイヤフラム形ダイヤフラム形ダイヤフラム形ダイヤフラム形
    電源ACACACACACAC
    電圧(V)100100100100100100
    排気速度(50Hz)(L/分)40----40
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    真空ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました