ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    高真空ドライ真空ポンプ DAU-20

    通常単価(税別)
    187,947円
    税込単価
    206,742円
    通常出荷日:1日目

    【商品仕様】・排気速度(50/60Hz) 20/23L/分 ・到達圧力 200Pa ・吸・排気口 外径...

    詳細を確認

    型番:

    3-326-0095
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    閲覧中の商品と併せてご検討ください

    -閉じる

    3-326-0095の仕様・寸法情報

    真空ポンプ種類
    ドライ形
    ドライ形種類
    ダイヤフラム形
    電源
    AC
    電圧(V)
    100
    排気速度(50Hz)(L/分)
    20
    排気速度(60Hz)(L/分)
    23
    到達圧力(Pa)
    200
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-326-0095
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    187,947円
    ( 206,742円 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・排気速度(50/60Hz) 20/23L/分
    ・到達圧力 200Pa
    ・吸・排気口 外径10㎜φ(Rc1/8)
    ・電源 AC100V 50/60Hz
    ・大きさ 161×327×218㎜ 7.5㎏

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    高真空ドライ真空ポンプ DAU-20の型番3-326-0095のページです。 型番3-326-0095に関する仕様情報を記載しております。
    高真空ドライ真空ポンプ DAU-20のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    高真空ドライ真空ポンプ DAU-20
    アルバック DAU-20 ダイアフラム型真空ポンプ
    ドライ真空ポンプ
    ドライ真空ポンプ DTU-20
    高真空ダイアフラムポンプ
    アルバック DTU-20 ダイアフラム式ドライ真空ポンプ
    メーカーケニス三商サンプラテックアルバックアルバック機工三商
    通常価格187,947円187,947円138,128円244,965円210,208円 -244,965円
    通常出荷日1日目1日目14日目1日目2日目2日目
    真空ポンプ種類ドライ形ドライ形ドライ形ドライ形ドライ型ドライ形
    ドライ形種類ダイヤフラム形ダイヤフラム形-ダイヤフラム形ダイアフラム型ダイヤフラム形
    電源ACACACAC--
    電圧(V)100100100100100-
    排気速度(50Hz)(L/分)20-----
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    真空ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました