ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    ダイアフラム式ドライ真空ポンプ DAP-30

    通常単価(税別)
    80,460円
    税込単価
    88,506円
    通常出荷日:7日目

    【特長】・接ガス部に油を使用しない減圧・加圧両用のポンプです。【商品仕様】・排気速度(50/60Hz)...

    詳細を確認

    型番:

    3-326-0246
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    3-326-0246の仕様・寸法情報

    真空ポンプ種類
    ドライ形
    ドライ形種類
    ダイヤフラム形
    電源
    AC
    電圧(V)
    100
    排気速度(50Hz)(L/分)
    30
    排気速度(60Hz)(L/分)
    36
    到達圧力(Pa)
    33.3×10^3
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-326-0246
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    80,460円
    ( 88,506円 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・接ガス部に油を使用しない減圧・加圧両用のポンプです。
    【商品仕様】
    ・排気速度(50/60Hz) 30/36L/分
    ・到達圧力 33.3×103Pa
    ・加圧圧力 0.15MPa (ゲージ圧)
    ・吸・排気口 外径9㎜φ/内径5㎜φ(G1/4)
    ・電源 AC100V 50/60Hz
    ・大きさ 142×215×180㎜ 5.0㎏

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ダイアフラム式ドライ真空ポンプ DAP-30の型番3-326-0246のページです。 型番3-326-0246に関する仕様情報を記載しております。
    ダイアフラム式ドライ真空ポンプ DAP-30のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ダイアフラム式ドライ真空ポンプ DAP-30
    アルバック DAP-30 ダイアフラム式ドライ真空ポンプ
    ドライ真空ポンプ DA-30D
    ドライ真空ポンプ
    アルバック DA-30S ダイアフラム型真空ポンプ
    アルバック DTU-20 ダイアフラム式ドライ真空ポンプ
    メーカーケニス三商アルバックサンプラテック三商三商
    通常価格80,460円63,594円95,043円138,128円66,156円244,965円
    通常出荷日7日目1日目1日目14日目1日目2日目
    真空ポンプ種類ドライ形ドライ形ドライ形ドライ形ドライ形ドライ形
    ドライ形種類ダイヤフラム形ダイヤフラム形ダイヤフラム形-ダイヤフラム形ダイヤフラム形
    電源ACACACACAC-
    電圧(V)100100100100100-
    排気速度(50Hz)(L/分)30-----
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    真空ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました