ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 11日以内

    リニコン真空ポンプ LV LV-140A

    通常単価(税別)
    37,430円
    税込単価
    41,173円
    通常出荷日:11日目

    【特長】・完全無給油でメンテナンスが容易な、低作動音・小型軽量・省エネ設計のフリーピストン式の真空ポン...

    詳細を確認

    型番:

    3-113-0166
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    閲覧中の商品と併せてご検討ください

    -閉じる

    3-113-0166の仕様・寸法情報

    真空ポンプ種類
    ドライ形
    ドライ形種類
    ピストン形
    電源
    AC
    電圧(V)
    100
    排気速度(50Hz)(L/分)
    3
    排気速度(60Hz)(L/分)
    3
    到達圧力(Pa)
    -53300
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-113-0166
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    37,430円
    ( 41,173円 )
    11日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・完全無給油でメンテナンスが容易な、低作動音・小型軽量・省エネ設計のフリーピストン式の真空ポンプです。
    ・現場で簡単にすぐ使用できるように、カバーと電源コード(プラグ付キャプタイヤコード)を標準装備したコンプレッサと真空ポンプです。
    ・バキュームピンセット、バキュームパッド、袋体の吸・排気、フィルムの吸着固定、吸引濾過装置などの真空源として最適です。
    ・メンテナンスフリー
    【商品仕様】
    ・到達圧力 -53.3kPa
    ・吐出空気量 3L
    ・吸/吐出口 カプラ (外径4.8㎜φ)
    ・電源 AC100V(LV-660は50、60Hzより選択)
    ・大きさ 135×91×146㎜ 1.5㎏

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    リニコン真空ポンプ LV LV-140Aの型番3-113-0166のページです。 型番3-113-0166に関する仕様情報を記載しております。
    リニコン真空ポンプ LV LV-140Aのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    リニコン真空ポンプ LV LV-140A
    東京硝子 真空ポンプ リニコン LV435A 05601
    東京硝子 真空ポンプ リニコン LV435A 0904-64-51-05
    真空ポンプ LV660(60Hz)
    東京硝子 真空ポンプ LV660(50Hz)04869
    真空ポンプVP0435A 72156
    メーカーケニス東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械
    通常価格37,430円77,199円77,199円81,851円81,851円60,364円
    通常出荷日11日目6日目6日目6日目6日目6日目
    真空ポンプ種類ドライ形ドライ形ドライ形ドライ形ドライ形ドライ形
    ドライ形種類ピストン形--ピストン形ピストン形ピストン形
    電源ACACACACACAC
    電圧(V)100100100100100100
    排気速度(50Hz)(L/分)3-----
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    真空ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました