ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 12日以内

    T字管 ALT-25

    T字管 ALT-25 3-727-0709
    通常単価(税別)
    13,987
    税込単価
    15,386
    通常出荷日:12日目

    【商品仕様】・フランジ NW25 ・A 40 ・B 27.2 ・C 23 ・L 50 ・材質 SUS3...

    詳細を確認

    型番:

    3-727-0709
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    3-727-0709の仕様・寸法情報

    真空ポンプ種類
    真空ポンプ関連部品
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-727-0709
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    13,987
    ( 15,386 )
    12日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・フランジ NW25
    ・A 40
    ・B 27.2
    ・C 23
    ・L 50
    ・材質 SUS304

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    T字管 ALT-25の型番3-727-0709のページです。 型番3-727-0709に関する仕様情報を記載しております。
    T字管 ALT-25のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    T字管 ALT-25
    T字管 ALT-16
    真空配管部品(T字管) ALTシリーズ
    真空配管部品(異径T字管) ALT-25シリーズ
    真空ポンプ(コンプレッサ兼用) DP0110T・DP0210T
    真空配管部品(L字管) ALLシリーズ
    メーカーケニスケニスアズワンアズワン日東工器アズワン
    通常価格13,98712,85013,987 -27,05229,945 -8,441 -
    通常出荷日12日目12日目4日目〜9日目19日目4日目〜
    真空ポンプ種類真空ポンプ関連部品真空ポンプ関連部品真空ポンプ関連部品真空ポンプ関連部品ドライ形真空ポンプ関連部品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    真空ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました