ファクトリーサプライ用品技術窓口

真空ポンプオイル #160

通常単価(税別)
25,754円
税込単価
28,329円
通常出荷日:7日目

【特長】真空ポンプオイル駆動させる際に真空ポンプ油を使用することで、回転部の動きをなめらかにしながら気...

詳細を確認
  • 種類
    その他
  • 詳細タイプ
    真空ポンプオイル

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番:

3-727-0781
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

3-727-0781の仕様・寸法情報

種類
その他
詳細タイプ
真空ポンプオイル
容量
18L
-
-

絞り込み条件

  • 容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
3-727-0781

容量

最小発注数量
18L
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
25,754円
( 28,329円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
真空ポンプオイル
駆動させる際に真空ポンプ油を使用することで、
回転部の動きをなめらかにしながら気密性を高めることができます。
【用途】
各種真空ポンプに使用するロータリーポンプ油です

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

真空ポンプオイル #160の型番3-727-0781のページです。 型番3-727-0781に関する仕様情報を記載しております。
真空ポンプオイル #160のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
真空ポンプオイル #160
真空ポンプオイル
真空ポンプオイル SA-160M 容量 1L
真空ポンプオイル SA-160M 容量 18L
真空ポンプオイル SMR-100
真空ポンプオイル SA-100M
メーカーケニスケニスケニスケニスケニスケニス
通常価格25,754円5,301円4,852円27,745円5,920円7,725円
通常出荷日7日目9日目〜4日目4日目4日目25日目
種類その他その他その他その他その他その他
詳細タイプ真空ポンプオイル真空ポンプオイル真空ポンプオイル真空ポンプオイル真空ポンプオイル真空ポンプオイル
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オイルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト