ファクトリーサプライ用品技術窓口

真空ポンプオイル R-2

通常単価(税別)
8,084円~81,922円
税込単価
8,892円~90,114円
通常出荷日:4日目~11日目

【特長】真空ポンプオイルR-2は合成油系のオイルです。【用途】真空ポンプに使用する、合成油系オイル。

  • 種類
    その他
  • 詳細タイプ
    真空ポンプオイル
  • 動粘度 (mm2/s)
    17.3
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • 容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中
注文停止中

容量

最小発注数量
1L
1個
4L
1個
20L
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,084円
( 8,892円 )
4日目
18,426円
( 20,269円 )
4日目
81,922円
( 90,114円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
真空ポンプオイル
R-2は合成油系のオイルです。
【用途】
真空ポンプに使用する、合成油系オイル。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

真空ポンプオイル R-2のレビュー
3平均満足度:3.01件のレビュー
確認用として使用しています
3
満足度:3.0
社内で使用している真空ポンプの補充用としてこの4Lサイズの商品を使用しています。元々入っていたのが「ULVOIL」オイル...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
真空ポンプオイル R-2
真空ポンプオイル SMR-100
真空ポンプオイル SO-M(ULV)
真空ポンプオイル
真空ポンプオイル #160
真空ポンプオイル SA-100M
メーカーケニスケニスケニスケニスケニスケニス
通常価格8,084円-5,920円33,060円 -5,301円25,754円7,725円
通常出荷日4日目〜4日目4日目〜9日目〜7日目25日目
種類その他その他その他その他その他その他
詳細タイプ真空ポンプオイル真空ポンプオイル真空ポンプオイル真空ポンプオイル真空ポンプオイル真空ポンプオイル
動粘度(mm2/s)17.344.663.7---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オイルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト