ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    小型真空ポンプ(油回転真空ポンプ) VP-115

    通常単価(税別)
    37,384円
    税込単価
    41,122円
    通常出荷日:4日目

    【特長】・ホースニップル付の小型真空ポンプです。オイル逆流防止弁が付いています。・使い易い小型・軽量タ...

    詳細を確認

    型番:

    3-113-0159
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    閲覧中の商品と併せてご検討ください

    -閉じる

    3-113-0159の仕様・寸法情報

    真空ポンプ種類
    油回転形
    電源
    AC
    電圧(V)
    100
    排気速度(50Hz)(L/分)
    42
    排気速度(60Hz)(L/分)
    50
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-113-0159
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    37,384円
    ( 41,122円 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ホースニップル付の小型真空ポンプです。オイル逆流防止弁が付いています。
    ・使い易い小型・軽量タイプです
    【商品仕様】
    ・真空度 6.67Pa
    ・排気速度(50/60Hz) 42/50L/分
    ・重量 5.5㎏
    ・大きさ 119×270×216㎜
    ・電源 AC100V 50/60Hz
    ・付属 外径6㎜φホースニップル 真空ゴム管1m付

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    小型真空ポンプ(油回転真空ポンプ) VP-115の型番3-113-0159のページです。 型番3-113-0159に関する仕様情報を記載しております。
    小型真空ポンプ(油回転真空ポンプ) VP-115のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    小型真空ポンプ(油回転真空ポンプ) VP-115
    小型真空ポンプ(油回転真空ポンプ) VP-215
    真空ポンプ VP0125
    真空ポンプ VP0940
    真空ポンプ VP0140
    小型油回転真空ポンプ用メンテナンスキット Gシリーズ用
    メーカーケニスケニス東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械アルバック
    通常価格37,384円46,993円32,606円80,663円32,606円8,807円 -
    通常出荷日4日目11日目6日目6日目6日目1日目
    真空ポンプ種類油回転形油回転形ドライ形ドライ形ドライ形真空ポンプ関連部品
    電源ACACACACAC-
    電圧(V)100100100100100-
    排気速度(50Hz)(L/分)4242----
    排気速度(60Hz)(L/分)5050----
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    真空ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました