ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 15日以内

    自動リーク弁取付アダプタ 吸気口16φ用

    自動リーク弁取付アダプタ 吸気口16φ用 3-727-0807
    通常単価(税別)
    10,681
    税込単価
    11,749
    通常出荷日:15日目
    • ●※リーク弁は新品購入時のオプションです。

    型番:

    3-727-0807
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    3-727-0807の仕様・寸法情報

    真空ポンプ種類
    真空ポンプ関連部品
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-727-0807
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    10,681
    ( 11,749 )
    15日目

    詳細情報

    基本情報

    ご注意

    • ●※リーク弁は新品購入時のオプションです。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    自動リーク弁取付アダプタ 吸気口16φ用の型番3-727-0807のページです。 型番3-727-0807に関する仕様情報を記載しております。
    自動リーク弁取付アダプタ 吸気口16φ用のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    自動リーク弁取付アダプタ 吸気口16φ用
    自動リーク弁取付アダプタ 吸気口23φ用
    佐藤真空 自動リーク弁用 取付アダプタ φ16㎜用
    佐藤真空 自動リーク弁用 取付アダプタ φ30㎜用
    佐藤真空 自動リーク弁用 取付アダプタ φ23㎜用
    真空配管部品(自動リーク弁用アダプタ)
    メーカーケニスケニス三商三商三商アズワン
    通常価格10,68111,76611,14114,59912,27610,681 -
    通常出荷日15日目12日目8日目8日目8日目9日目
    真空ポンプ種類真空ポンプ関連部品真空ポンプ関連部品真空ポンプ関連部品真空ポンプ関連部品真空ポンプ関連部品真空ポンプ関連部品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    真空ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました