ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 11日以内

    油回転真空ポンプ GLD-202AA

    通常単価(税別)
    231,237
    税込単価
    254,361
    通常出荷日:11日目

    【特長】・油の逆流防止機構の搭載により、停電などの影響で停止した際の真空室への油の逆流を抑制できます。...

    詳細を確認
    • ●※到達圧力の( )内はガスバラストオープン時の数値です。 ●※電源コードは付属しておりません。

    型番:

    3-326-0113
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    3-326-0113の仕様・寸法情報

    真空ポンプ種類
    油回転形
    付加機能
    逆流防止機能 / ガスバラスト機構
    電源
    AC
    電圧(V)
    200 ~ 460
    排気速度(50Hz)(L/分)
    200
    排気速度(60Hz)(L/分)
    240
    到達圧力(Pa)
    0.67 (ガスバラストバルブオープン時6.7Pa)
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-326-0113
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    231,237
    ( 254,361 )
    11日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・油の逆流防止機構の搭載により、停電などの影響で停止した際の真空室への油の逆流を抑制できます。
    【商品仕様】
    ・排気速度(50/60Hz) 200/240L/分
    ・到達圧力 0.67Pa ※ガスバラスト バルブ付 (6.7Pa)
    ・吸入口 KF-25
    ・大きさ(㎜) 170×514×240
    ・重量 29.0㎏
    ・電源 3φAC200~240V/ 3φAC380~460V

    ご注意

    • ●※到達圧力の( )内はガスバラストオープン時の数値です。 ●※電源コードは付属しておりません。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    油回転真空ポンプ GLD-202AAの型番3-326-0113のページです。 型番3-326-0113に関する仕様情報を記載しております。
    油回転真空ポンプ GLD-202AAのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    油回転真空ポンプ GLD-202AA
    アルバック GLD-051 直結型油回転真空ポンプ
    小型油回転真空ポンプ用メンテナンスキット GLS・GLDシリーズ
    油回転真空ポンプ G-20DA
    小型真空ポンプ(油回転真空ポンプ) VP-215
    小型真空ポンプ(油回転真空ポンプ) VP-115
    メーカーケニス三商アルバックアルバックケニスケニス
    通常価格231,237175,0167,000 -84,46739,44437,619
    通常出荷日11日目2日目1日目1日目11日目4日目
    真空ポンプ種類油回転形油回転形真空ポンプ関連部品油回転形油回転形油回転形
    付加機能逆流防止機能 / ガスバラスト機構-----
    電源ACAC-ACACAC
    電圧(V)200 / 240 / 380 / 460100-100100100
    排気速度(50Hz)(L/分)200---4242

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    真空ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト