17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ハンディポンプ CB-P80W

通常単価(税別)
46,611円
税込単価
51,272円
通常出荷日:11日目

【特長】・逆止弁内蔵の自吸式のハンディポンプです。【商品仕様】・揚水量(50/60Hz) 40/50L...

詳細を確認

    型番:

    3-326-0702
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 11日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    3-326-0702
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    46,611円
    ( 51,272円 )
    11日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・逆止弁内蔵の自吸式のハンディポンプです。
    【商品仕様】
    ・揚水量(50/60Hz) 40/50L/分
    ・吸上高さ 2m
    ・接続口 吸込:25㎜φ 吐出:15/19/25㎜φ
    ・電源 AC100V 50/60Hz
    ・大きさ 150×306×242㎜ 7.3㎏

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ハンディポンプ CB-P80Wの型番3-326-0702のページです。 型番3-326-0702に関する仕様情報を記載しております。
    ハンディポンプ CB-P80Wのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ハンディポンプ CB-P80W
    ハンディポンプ C-P30・60W
    共立機巧 ハンディポンプ HP-601
    共立機巧 ハンディポンプ HP-502
    電動ハンディポンプ EV-100シリーズ
    ハンディポンプ HP-901/HP-902
    メーカーケニスケニス三商三商アズワン三商
    通常価格46,611円34,642円85,123円335,954円307,470円 -187,173円
    通常出荷日11日目9日目7日目19日目7日目12日目〜
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ハンディポンプカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト