17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

標準ポンプヘッド 鉄製 7016-20 3-326-0662

標準ポンプヘッド 鉄製 7016-20

通常単価(税別)
71,782円
税込単価
78,960円
通常出荷日:7日目

【特長】・MasterFlex用の標準タイプのヘッドポンプです。【商品仕様】・適合チューブ L/S16...

詳細を確認

ご注意

  • ●※連装させる場合は別途取付金具が必要です。

型番:

3-326-0662
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
-閉じる

3-326-0662の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
3-326-0662
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
71,782円
( 78,960円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・MasterFlex用の標準タイプのヘッドポンプです。
【商品仕様】
・適合チューブ L/S16
・JANコード:4573181507058

ご注意

  • ●※連装させる場合は別途取付金具が必要です。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

標準ポンプヘッド 鉄製 7016-20の型番3-326-0662のページです。 型番3-326-0662に関する仕様情報を記載しております。
標準ポンプヘッド 鉄製 7016-20のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
標準ポンプヘッド 鉄製 7016-20
標準ポンプヘッド 鉄製 7014-20
標準ポンプヘッド ステンレス製 7024-21
オイルミストトラップ 標準型
ポンプヘッド イージーロード3
マスターフレックス ポンプヘッド
メーカーケニスケニスケニス東京硝子器械ヤマト科学ヤマト科学
通常価格71,782円76,488円107,510円15,700円 -129,890円63,135円
通常出荷日7日目7日目8日目5日目〜7日目4日目
商品タイプその他その他その他その他送液ポンプ-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ディスペンサーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました