ファクトリーサプライ用品技術窓口

高速ミニ遠心機 High Speed

通常単価(税別)
205,924円
税込単価
226,516円
通常出荷日:7日目

【特長】・短時間の遠心に便利なクイックスピンモードを搭載しています。 ・スピード表示はrpm/gの切り...

詳細を確認

    型番:

    3-325-0570
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:
    -閉じる

    3-325-0570の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-325-0570
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    205,924円
    ( 226,516円 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・短時間の遠心に便利なクイックスピンモードを搭載しています。
    ・スピード表示はrpm/gの切り替えが可能です。
    ・傾きやロータのアンバランスを検知すると自動で停止する、安全機能を搭載しています。
    【商品仕様】
    ・回転数 500~12500rpm
    ・最大遠心力 9800×g
    ・最大処理数 1.5/2.0mLマイクロチューブ×12本 8連0.2mL PCRチューブ×4列
    ・タイマー 最大30分
    ・電源 AC100~240V 50/60Hz
    ・大きさ 171×203×114㎜ 1.4㎏
    ・付属 マイクロチューブ用ロータカバー PCRチューブ(0.2mL)用ロータ(8連/個別用) 0.2mL PCRチューブ/0.5mLチューブ用アダプタ×各12

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    高速ミニ遠心機 High Speedの型番3-325-0570のページです。 型番3-325-0570に関する仕様情報を記載しております。
    高速ミニ遠心機 High Speedのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    高速ミニ遠心機 High Speed
    高速遠心分離機
    ミニ遠心機 CM-610
    ミニ遠心機 CM-630
    小型高速遠心機MF-12000
    ミニ遠心器 JA10020
    メーカーケニスアズワン東京硝子器械東京硝子器械アズワン東京硝子器械
    通常価格205,924円201,562円32,817円39,244円48,014円41,687円
    通常出荷日7日目1日目8日目8日目5日目10日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    遠心分離機カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました