ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ ミスミ 充電式LEDヘッドライト 大光量900lm【1~10個入り】 |
|
ミスミ デジタルアングルゲージ MDAG |
|
新潟精機(SK) デジタルギャップキャリパ(フラットベース) |
|
新潟精機(SK) デジタルSラインテストインジケータ(IP54) |
【特長】
・高性能で扱いやすい12本架モデル。
・便利なフラッシュ機能が付いています。
・ロータはオートクレーブ可能です。
【商品仕様】
・最高回転数 14500rpm
・最大遠心力 14000×g
・最大処理量 1.5/2.0mL×12本
・タイマー 最大99分、連続運転
・電源 AC100V 50/60Hz 85W
・大きさ 225×240×120㎜ 4.3㎏

トラスコ中山
ベルトスリング(両端アイ形)

アクアシステム
電動式ハンディポンプ EVシリーズ

nitoms
アルミガラスクロステープ 幅38~75mm
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ケニス
マイクロピペット(耐溶剤性ITピペット) G-5000N
0通常価格(税別):27,919円

ケニス
マイクロピペット(耐溶剤性ITピペット) G-10000N
0通常価格(税別):28,353円

エー・アンド・デイ
電動マイクロピペット MPAシリーズ オプション
0通常価格(税別):6,127円

ニッコー
ディスポピペット DP-3 100入
0通常価格(税別):3,012円

アズワン
pH試験紙 pH4.0~10.0
0通常価格(税別):3,055円

横浜油脂工業
PH試験紙(PH1~11)
0通常価格(税別):5,007円

アズワン
ナフロン(R)PTFEチューブ(ミリサイズ)
5通常価格(税別):979円~

エスコ
5/10/20L ポリタンク(ポリエチレン製/ノズル無)
0通常価格(税別):1,960円~

富士フイルム
圧力測定シート プレスケール ロールタイプ
5通常価格(税別):41,693円~