17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スイングロータTS-38C用 ラック 38M-TC0204P【4個入り】

通常単価(税別)
132,069円
税込単価
145,276円
通常出荷日:9日目

【商品仕様】・容量×本数 50mL×8本/15mL×16本ケニスのスイングロータTS-38C用 ラック...

詳細を確認

    ご注意

    • ●※4個1組です。

    型番:

    3-325-0403
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:
    パック (4個入り)

    3-325-0403の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 9日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-325-0403
    最小発注数量
    1パック

    4個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    132,069円
    ( 145,276円 )
    9日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・容量×本数 50mL×8本/15mL×16本
    ケニスのスイングロータTS-38C用 ラック 38M-TC0204P
    内容量:4個入り

    ご注意

    • ●※4個1組です。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    スイングロータTS-38C用 ラック 38M-TC0204Pの型番3-325-0403のページです。 型番3-325-0403に関する仕様情報を記載しております。
    スイングロータTS-38C用 ラック 38M-TC0204Pのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    スイングロータTS-38C用 ラック 38M-TC0204P
    M-4000/4200用 スイングロータ ST-480M
    M-2420/M-2800用 多目的スイングロータ
    ST-722Mロータ用 チューブラック 055-4780
    ST-722Mロータ用 チューブラック 055-0880
    ST-722Mロータ用 チューブラック 055-4760
    メーカーケニスケニスケニスケニスケニスケニス
    通常価格132,069円87,917円43,243円43,205円49,289円45,386円
    通常出荷日9日目11日目34日目9日目9日目11日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    抽出器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました