ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ ミスミ 充電式LEDヘッドライト 大光量900lm【1~10個入り】 |
|
ミスミ デジタルアングルゲージ MDAG |
|
エスコ 点検ミラー(伸縮型) EA724EJ |
|
トラスコ中山 六角ビットセット THBL-6S【6個入り】 |
【特長】
・※別売のバケットが必要です。
【商品仕様】
・回転数(MAX値) 3500rpm
・遠心力(MAX値) 2380×g


GEヘルスケア・ジャパン
ユニプレート用フタ 透明ポリスチレン製
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

横浜油脂工業
PH試験紙(PH1~11)
0通常価格(税別):5,007円

エスコ
5/10/20L ポリタンク(ポリエチレン製/ノズル無)
0通常価格(税別):1,960円~

アズワン
ナフロン(R)PTFEチューブ(ミリサイズ)
5通常価格(税別):979円~

アズワン
ベンコット(R) M-3II
4.8通常価格(税別):807円~

アクリサンデー
サンデーPET
4.7通常価格(税別):856円~

光
ポリカーボネート樹脂板(UV剤入)
4.4通常価格(税別):507円~

光
ユニサンデー(エンビ板)
4.4通常価格(税別):512円~

HUBY
工業用綿棒(先端コーン型5.0mm) コットンアプリケーター
4通常価格(税別):643円~

ミスミ
ミスミ クリーンルーム用綿棒 クリーンルームCLASS10
0通常価格(税別):1,000円~