17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

シャフトジェネレーター S50N-G45F

通常単価(税別)
660,405円
税込単価
726,446円
通常出荷日:11日目

【商品仕様】・材質 ステンレス ・対応機種 T50 ・処理容量 0.25~10L ・シャフト 45×2...

詳細を確認

    型番:

    3-325-0098
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    3-325-0098の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 11日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-325-0098
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    660,405円
    ( 726,446円 )
    11日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・材質 ステンレス
    ・対応機種 T50
    ・処理容量 0.25~10L
    ・シャフト 45×290㎜
    ・入数 1本
    ・JANコード:4053411003920

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    シャフトジェネレーター S50N-G45Fの型番3-325-0098のページです。 型番3-325-0098に関する仕様情報を記載しております。
    シャフトジェネレーター S50N-G45Fのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    シャフトジェネレーター S50N-G45F
    IKA シャフトジェネレーター S18N-10G
    IKA シャフトジェネレーター S10N-8G
    IKA シャフトジェネレーター S18N-19G
    IKA シャフトジェネレーター S10N-5G
    IKA シャフトジェネレーター S25N-18G-ST
    メーカーケニス三商三商三商三商三商
    通常価格660,405円196,766円220,049円196,766円220,049円206,083円
    通常出荷日11日目19日目8日目12日目12日目19日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ホモジナイザー関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました