ファクトリーサプライ用品技術窓口

ホモジナイザー(ウルトラタラックス) T10ベーシック

通常単価(税別)
236,997円
税込単価
260,697円
通常出荷日:7日目

【特長】・ロータ(回転刃)/ステータ(固定刃)方式の高性能ホモジナイザーです。 ・軽量でハンディータイ...

詳細を確認

    ご注意

    • ●※シャフトジェネレーターは別売です。

    型番:

    3-325-0110
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    3-325-0110の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-325-0110
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    236,997円
    ( 260,697円 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ロータ(回転刃)/ステータ(固定刃)方式の高性能ホモジナイザーです。
    ・軽量でハンディータイプとしてもスタンド取付タイプとしても使用できます。処理量0.5~100mL、回転数は8000~30000rpmで6段階に調節できます。
    【商品仕様】
    ・処理容量 0.5~100mL
    ・回転数 8000~30000rpm 無段階変速
    ・表示 6段階目盛り
    ・モーター入力/出力 125/75W
    ・最大処理粘度 5000mPas
    ・電源 AC100~115V 50/60Hz
    ・大きさ 56×66×178㎜ 0.5㎏
    ・JANコード:4053411034887

    ご注意

    • ●※シャフトジェネレーターは別売です。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ホモジナイザー(ウルトラタラックス) T10ベーシックの型番3-325-0110のページです。 型番3-325-0110に関する仕様情報を記載しております。
    ホモジナイザー(ウルトラタラックス) T10ベーシックのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ホモジナイザー(ウルトラタラックス) T10ベーシック
    ウルトラタックス(ホモジナイザー)用オプション
    ホモジナイザー(ウルトラタラックス) デジタル式
    PTFEホモジナイザー T-50
    ホモジナイザー
    ホモジナイザーHG-200
    メーカーケニスアズワンケニスケニスアズワンアズワン
    通常価格236,997円94,971円 -411,110円 -16,761円439,989円281,683円
    通常出荷日7日目8日目〜7日目6日目8日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ホモジナイザーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました