ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    アランダム 研ま粉 A1000

    アランダム 研ま粉 A1000 3-145-0706
    通常単価(税別)
    6,752円
    税込単価
    7,427円
    通常出荷日:5日目

    【商品仕様】・材質 アランダム ・メッシュ 1000 ・比重 約1.7 ・内容量 1㎏

    型番:

    3-145-0706
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    3-145-0706の仕様・寸法情報

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-145-0706
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    6,752円
    ( 7,427円 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・材質 アランダム
    ・メッシュ 1000
    ・比重 約1.7
    ・内容量 1㎏

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    アランダム 研ま粉 A1000の型番3-145-0706のページです。 型番3-145-0706に関する仕様情報を記載しております。
    アランダム 研ま粉 A1000のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    アランダム 研ま粉 A1000
    アランダム 研ま粉 A2000
    ダイヤモンドパウダー(粉状)
    ピカール ラビングコンパウンド
    ジェルダイヤモンドお試しセット
    サイザー46
    メーカーケニスケニスナカニシ日本磨料工業コスモステクノ・コーポレーション光陽社
    通常価格6,752円7,549円3,514円 -3,721円 -5,235円1,379円
    通常出荷日5日目5日目1日目11日目3日目4日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    研磨剤カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました