ファクトリーサプライ用品技術窓口

サンプルミル SK-M10

通常単価(税別)
228,884円
税込単価
251,772円
通常出荷日:7日目

【特長】・試料ケースとモーター部がワンタッチで分離できます。 ・長時間の連続使用に耐えます(連続約3分...

詳細を確認

    型番:

    3-725-0005
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:
    -閉じる

    3-725-0005の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-725-0005
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    228,884円
    ( 251,772円 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・試料ケースとモーター部がワンタッチで分離できます。
    ・長時間の連続使用に耐えます(連続約3分位)。
    ・スピードコントローラ付で任意に調節できます。
    【商品仕様】
    ・回転数 最大18000rpm
    ・冷却ジャケット ー
    ・試料ケース 90φ×65㎜(約400mL) SUS304
    ・電源 AC100V 50/60Hz 220W
    ・安全機能 空運転防止機能
    ・大きさ 220φ×300㎜
    ・重量 8㎏

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    サンプルミル SK-M10の型番3-725-0005のページです。 型番3-725-0005に関する仕様情報を記載しております。
    サンプルミル SK-M10のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    サンプルミル SK-M10
    M22 タングステンカーバイトカッター
    凍結破砕器具 SKシリーズ
    凍結破砕器具 SK-200
    高速スタンプミル
    ティッシュグラインダー G10
    メーカーケニス東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械ケニス東京硝子器械
    通常価格228,884円72,101円80,366円 -90,264円1,818,865円61,021円
    通常出荷日7日目7日目13日目13日目9日目48日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    粉砕機・クラッシャー・ミルカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました