ファクトリーサプライ用品技術窓口

小型高速粉砕器 WC-3L(微粉砕フタ付)

通常単価(税別)
111,388円
税込単価
122,527円
通常出荷日:7日目

【特長】・容器は3㎜厚の頑丈なステンレス製で、錆に強く、硬い鉱石類にも対応できます。 ・粉砕容器は分離...

詳細を確認

    ご注意

    • ●※冷却するためには、別途サーキュレーター等の冷却装置が必要です。

    型番:

    3-324-0006
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    閲覧中の商品と併せてご検討ください

    -閉じる

    3-324-0006の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-324-0006
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    111,388円
    ( 122,527円 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・容器は3㎜厚の頑丈なステンレス製で、錆に強く、硬い鉱石類にも対応できます。
    ・粉砕容器は分離でき、試料の取り出しや洗浄が簡単です。
    ・微粉砕処理が行える専用蓋付です。
    【商品仕様】
    ・容器 108φ×51㎜
    ・重さ 5㎏
    ・回転数 0~28000rpm
    ・定格 1分
    ・電源 AC100V 50/60Hz
    ・大きさ 170×170×330㎜

    ご注意

    • ●※冷却するためには、別途サーキュレーター等の冷却装置が必要です。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    小型高速粉砕器 WC-3L(微粉砕フタ付)の型番3-324-0006のページです。 型番3-324-0006に関する仕様情報を記載しております。
    小型高速粉砕器 WC-3L(微粉砕フタ付)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    小型高速粉砕器 WC-3L(微粉砕フタ付)
    小型高速粉砕器 WC-3
    ワンダークラッシャー WC-3・WC-3L
    ワンダークラッシャー SUS冷却ジャケット付容器(標準フタ付)WC-3C
    ワンダークラッシャー WC-3C
    卓上強力粉砕器(ハンマークラッシャー方式)
    メーカーケニスケニスアズワン大阪ケミカル三商ケニス
    通常価格111,388円98,122円4,344円 -150,999円160,361円597,520円
    通常出荷日7日目7日目1日目〜8日目19日目11日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    粉砕機・クラッシャー・ミルカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました