ファクトリーサプライ用品技術窓口
アズワン
ラボラトリージャッキ 耐荷重8~45kg
アズワン
通常価格(税別):9,080円~
通常出荷日:在庫品1日目
アズワン
H型スタンド Φ13×1000mm・Φ15×1500mm
通常価格(税別):7,649円~
通常出荷日:1日目
ワーゼフ
ラボジャッキ(ラチェットハンドル式)
ワーゼフ
通常価格(税別):12,498円~
通常出荷日:1日目 ~
アズワン
スタンドセット(クランプ回転式)
アズワン
通常価格(税別):7,447円~
通常出荷日:1日目
東京硝子器械
ジャッキ ノブ式 上下ステン
東京硝子器械
通常価格(税別):15,976円~
通常出荷日:4日目 ~
アズワン
精密ラボジャッキ LJAシリーズ
アズワン
通常価格(税別):79,677円~
通常出荷日:1日目
トラスコ中山
六角ビットセット THBL-6S【6個入り】
トラスコ中山
通常価格(税別):2,358円~
通常出荷日:1日目
東京硝子器械
システムスタンド SS-900
東京硝子器械
通常価格(税別):87,110円~
通常出荷日:8日目
東京硝子器械
アルミカラージャッキ 60~200型
東京硝子器械
通常価格(税別):14,089円~
通常出荷日:7日目 ~
アズワン
クロスムッフ
アズワン
通常価格(税別):1,957円~
通常出荷日:1日目

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ケニス
マグネチックスターラー MS500
0通常価格(税別):17,239円

アズワン
回転子 1-4206
5通常価格(税別):547円~

三商
PTFE撹拌子 NSA-30 10入
0通常価格(税別):3,520円

アズワン
シリコンチューブ 1巻
5通常価格(税別):1,476円~

アズワン
シリコンゴムシート
4.5通常価格(税別):2,101円~

ワーゼフ
ラボジャッキ(ノブハンドル式)
4.1通常価格(税別):6,866円~

ハイロジック
アクリル板 透明 厚み:2~5mm
4.8通常価格(税別):1,060円~

光
ユニサンデー(エンビ板)
4.4通常価格(税別):512円~

アクリサンデー
PPクラフトシート
4通常価格(税別):891円~