ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
エスコ レーザー墨出し器(グリーンレーザー) |
|
アズワン ラボラトリージャッキ 耐荷重8~45kg |
|
ワーゼフ ラボジャッキ(ラチェットハンドル式) |
【特長】
・コンパクトなパーソナルタイプのウェーブ式シェーカーです。
・モーターの駆動部分にベルトを介さないダイレクトドライブを採用し、長時間の連続運転が可能です。
【商品仕様】
・振とう方式 ウェーブ式
・振とう数 10~30rpm
・振とう巾 7°
・連続運転 最大24時間
・耐荷重 0.5㎏f
・振とう台 200×200㎜(滑り止め用ゴム板付)
・電源 AC100V 50/60Hz
・大きさ 235×235×140㎜ 1.4㎏
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
回転子 1-4206
5通常価格(税別):547円~

アズワン
撹拌羽根
3通常価格(税別):1,481円

アズワン
SUS撹拌棒
0通常価格(税別):7,791円~

東京硝子器械
Fine スターラー F-101N(回転数 30~1800rpm)
0通常価格(税別):30,896円

サンプラテック
PTFE撹拌子(オクタゴン型)
0通常価格(税別):734円~

サンプラテック
PTFE撹拌子クロス型
0通常価格(税別):854円~

アズワン
セラミックホットスターラー (アナログタイプ) CHPSシリーズ
0通常価格(税別):75,513円

ケニス
スリーワンモーター専用翼 傾斜パドル 翼径80mm/120mm
0通常価格(税別):10,508円~

三商
PTFE撹拌子 ストレート型 8×80
0通常価格(税別):1,503円