ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 12日以内

    ミニシェーカーMS3用 片手インサート

    ミニシェーカーMS3用 片手インサート 3-323-0127
    通常単価(税別)
    5,699円
    税込単価
    6,269円
    通常出荷日:12日目

    【商品仕様】・JANコード:4053411003968

    • ●※ご使用にはユニバーサルアタッチメントMS3.3が必要です。

    型番:

    3-323-0127
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    3-323-0127の仕様・寸法情報

    JANコード
    4053411046491
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-323-0127
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    5,699円
    ( 6,269円 )
    12日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・JANコード:4053411003968

    ご注意

    • ●※ご使用にはユニバーサルアタッチメントMS3.3が必要です。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ミニシェーカーMS3用 片手インサートの型番3-323-0127のページです。 型番3-323-0127に関する仕様情報を記載しております。
    ミニシェーカーMS3用 片手インサートのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ミニシェーカーMS3用 片手インサート
    ミニシェーカーMS3用 ユニバーサルアタッチメント
    ミニシェーカーMS3用 マイクロプレート用アタッチメント
    ミニシェーカー用アタッチメント
    IKA ボルテックミキサー用 片手アタッチメント VG3.2
    IKA 試験管ミキサー用 試験管インサート MS1.33
    メーカーケニスケニスケニスアズワン三商三商
    通常価格5,699円4,301円11,536円6,015円 -6,008円12,199円
    通常出荷日12日目12日目10日目4日目〜8日目8日目
    JANコード4053411046491-----

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    撹拌・振盪機器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました