ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 8日以内

    試験管ミキサー V-1プラス

    試験管ミキサー V-1プラス 3-323-0200
    通常単価(税別)
    57,778円
    税込単価
    63,556円
    通常出荷日:8日目

    【特長】・連続運転とタッチスタートの切り替えが可能です。 ・コンパクトな試験管ミキサーで溶液の混合から...

    詳細を確認

    型番:

    3-323-0200
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    3-323-0200の仕様・寸法情報

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-323-0200
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    57,778円
    ( 63,556円 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・連続運転とタッチスタートの切り替えが可能です。
    ・コンパクトな試験管ミキサーで溶液の混合から細胞の懸濁など幅広くご利用いただけます。
    ・1.5~50mLチューブに対応し、最大30mLの水を撹拌できます。
    【商品仕様】
    ・回転数 250~3000rpm 軌道直径:4㎜
    ・スイッチ 連続/タッチスタート切換可
    ・プレート 20㎜φ
    ・電源 DC12V 500mA ACアダプタ付
    ・大きさ 90×150×80㎜ 1.1㎏

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    試験管ミキサー V-1プラスの型番3-323-0200のページです。 型番3-323-0200に関する仕様情報を記載しております。
    試験管ミキサー V-1プラスのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    試験管ミキサー V-1プラス
    IKA 試験管ミキサー用 試験管インサート MS1.33
    IKA 試験管ミキサー用 試験管インサート MS1.34
    IKA 試験管ミキサー用 試験管インサート MS1.31
    プラスワン撹拌子
    ミニ試験管ミキサー
    メーカーケニス三商三商三商東京硝子器械アズワン
    通常価格57,778円12,199円6,343円12,199円3,368円 -956円 -
    通常出荷日8日目8日目8日目8日目3日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    撹拌・振盪機器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました