17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

試験管ミキサー TX4 3-323-0208

試験管ミキサー TX4

通常単価(税別)
105,877円
税込単価
116,465円
通常出荷日:8日目

【特長】・赤外線センサスイッチまたは連続運転が選べます。 ・押付けることなく起動するので安定した撹拌が...

詳細を確認

    型番:

    3-323-0208
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    3-323-0208の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 8日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-323-0208
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    105,877円
    ( 116,465円 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・赤外線センサスイッチまたは連続運転が選べます。
    ・押付けることなく起動するので安定した撹拌ができます。
    ・デジタル表示なので再現性を求められるケースに適しています。
    ・タイマー付です。
    【商品仕様】
    ・回転数 0~3000rpm
    ・赤外線スイッチ あり
    ・対応試験管サイズ 最大50mLまで
    ・電源 AC100~240V 50/60Hz
    ・大きさ 165×150×130㎜ 2.7㎏

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    試験管ミキサー TX4の型番3-323-0208のページです。 型番3-323-0208に関する仕様情報を記載しております。
    試験管ミキサー TX4のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    試験管ミキサー TX4
    試験管ミキサー ZX3
    試験管ミキサー MF-71
    試験管ミキサー(タッチスイッチ/連続運転)
    IKA 試験管ミキサー MS3 ベーシック
    試験管ミキサー 回転数(rpm) 400~2600
    メーカーケニスケニス東京硝子器械アズワン三商アズワン
    通常価格105,877円68,631円52,604円12,301円 -113,549円2,779円 -
    通常出荷日8日目8日目2日目8日目〜2日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ミキサーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました