ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 8日以内

    PTFE撹拌シール(減圧用) NR-23

    PTFE撹拌シール(減圧用) NR-23 3-322-0932
    通常単価(税別)
    9,156円
    税込単価
    10,072円
    通常出荷日:8日目

    【特長】・撹拌シールの中にVパッキンを3枚重ねる事で完全にシールできます。 ・上部ナットを緩めて撹拌棒...

    詳細を確認

    型番:

    3-322-0932
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    3-322-0932の仕様・寸法情報

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-322-0932
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    9,156円
    ( 10,072円 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・撹拌シールの中にVパッキンを3枚重ねる事で完全にシールできます。
    ・上部ナットを緩めて撹拌棒を差し込み、ナットを締めつけてシールします。
    ・撹拌シールの内径は8㎜です。
    【商品仕様】
    ・穴径 8㎜φ
    ・TS 29/32

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    PTFE撹拌シール(減圧用) NR-23の型番3-322-0932のページです。 型番3-322-0932に関する仕様情報を記載しております。
    PTFE撹拌シール(減圧用) NR-23のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    PTFE撹拌シール(減圧用) NR-23
    PTFE撹拌シール(減圧用) NR-24
    PTFE撹拌シール(減圧用) NR-21
    PTFE撹拌シール(減圧用) NR-22
    オールPTFE撹拌シール(減圧用)
    PTFE撹拌シール減圧用 TS 24/40
    メーカーケニスケニスケニスケニスアズワンコクゴ
    通常価格9,156円9,379円8,513円8,709円5,821円 -6,929円
    通常出荷日8日目7日目7日目7日目1日目8日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    撹拌・振盪機器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました