ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
エスコ ステンレス丸棒 全長:300mm/600mm/1200mm 直径:6~32mm |
|
八興 フッ素ゴムチューブ 全長1m |
|
アズワン PEEK樹脂 丸棒 |
【特長】
・撹拌棒の強度を保つために鉄芯を入れてPTFEで成形したものです。
【商品仕様】
・全長 500㎜
・羽根長さ 100㎜
・ロッド径 8㎜φ
・材質 被覆/PTFE

サンプラテック
PTFE被覆撹拌棒(羽根付き)


柴田科学
攪拌棒 半月形羽根用
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
回転子 1-4206
5通常価格(税別):547円~

アズワン
撹拌羽根
3通常価格(税別):1,481円

アズワン
SUS撹拌棒
0通常価格(税別):7,791円~

東京硝子器械
Fine スターラー F-101N(回転数 30~1800rpm)
0通常価格(税別):30,896円

サンプラテック
PTFE撹拌子(オクタゴン型)
0通常価格(税別):734円~

サンプラテック
PTFE撹拌子クロス型
0通常価格(税別):854円~

ケニス
スリーワンモーター専用翼 傾斜パドル 翼径80mm/120mm
0通常価格(税別):10,508円~

三商
PTFE撹拌子 ストレート型 8×80
0通常価格(税別):1,503円

ワーゼフ
ラボジャッキ(ノブハンドル式)
4.1通常価格(税別):6,866円~