ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 8日以内

    PTFEオール被覆撹拌棒(羽根付) NR-41

    PTFEオール被覆撹拌棒(羽根付) NR-41 3-322-0904
    通常単価(税別)
    12,454円
    税込単価
    13,699円
    通常出荷日:8日目

    【特長】・撹拌棒の強度を保つために鉄芯を入れてPTFEで成形したものです。【商品仕様】・全長 350㎜...

    詳細を確認

    型番:

    3-322-0904
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    3-322-0904の仕様・寸法情報

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-322-0904
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    12,454円
    ( 13,699円 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・撹拌棒の強度を保つために鉄芯を入れてPTFEで成形したものです。
    【商品仕様】
    ・全長 350㎜
    ・羽根長さ 80㎜
    ・ロッド径 8㎜φ
    ・材質 被覆/PTFE

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    PTFEオール被覆撹拌棒(羽根付) NR-41の型番3-322-0904のページです。 型番3-322-0904に関する仕様情報を記載しております。
    PTFEオール被覆撹拌棒(羽根付) NR-41のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    PTFEオール被覆撹拌棒(羽根付) NR-41
    PTFEオール被覆撹拌棒(羽根付) NR-43
    PTFEオール被覆撹拌棒(羽根付) NR-42
    PTFE被覆撹拌棒(羽根付) NR-31
    オールPTFE被覆撹拌棒 F-4012シリーズ
    PTFEオール被覆大型撹拌棒(固定式) NR0259シリーズ
    メーカーケニスケニスケニスケニスアズワンアズワン
    通常価格12,454円13,731円12,863円13,731円13,175円 -36,810円 -
    通常出荷日8日目7日目7日目7日目11日目〜9日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    撹拌・振盪機器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました