17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ラボスターラー LR500A/LR500B

通常単価(税別)
203,245円
税込単価
223,570円
通常出荷日:8日目

【特長】・ギアを使用しないダイレクトドライブ方式を採用。騒音の発生がなく、磨耗によるギア交換の必要もあ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    スターラー
  • 表示
    回転表示/トルク表示 デジタル表示3桁/緑色LED2段階表示+オーバーロード表示
  • 使用シャフト径 (Φ)
    10
  • 安全装置
    過負荷停止
  • 回転制御
    スピードフィードバック制御
  • 回転機構
    ギアレスダイレクトドライブ方式
  • 付属品
    撹拌軸(径10×長さ500mm) クランプ1個 撹拌羽根(羽根径:400型 60mm/500型 75mm 4枚羽根)1組
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • 回転数(rpm)

  • 電源(V)

  • JANコード

  • モーター

  • 最大トルク

  • 型番

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中

回転数

(rpm)

電源

(V)

JANコード

モーター

最大トルク

型番

最小発注数量
34~340
AC100 50/60Hz 3A
4573181502916
DCブラシレス70W
1.96/20N・m/kg-cm
LR500A
1個
100~1000
AC100 50/60Hz 3.5A
4573181502923
DCブラシレス100W
0.98/10N・m/kg-cm
LR500B
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
203,245円
( 223,570円 )
8日目
203,245円
( 223,570円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ギアを使用しないダイレクトドライブ方式を採用。騒音の発生がなく、磨耗によるギア交換の必要もありません
・フィードバック制御で、一定なトルクと正確な回転速度を維持できます
・LED2段階表示で撹拌軸にかかる負荷をモニタできます
・許容負荷を超えるとオーバーロードランプが点灯し、モーターは自動的に停止します
・スパークの発生がない安全性に優れたメンテナンスフリーの中空軸DCブラシレスモーターを採用しています
・メンテナンスフリーのブラシレスモーター搭載

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ラボスターラー LR500A/LR500Bのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ラボスターラー LR500A/LR500B
スロースターラー SW-500S
マグネチックスターラー HS-3B 回転数(rpm) 100~1500
マグネチックスターラーREXIM(アナログ) LS-1A
マグネチックスターラーREXIM(アナログ) LS-6A
マグネチックスターラーREXIM(アナログ) LS-4A
メーカーケニス東京硝子器械アズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格203,245円80,185円48,833円25,187円104,500円74,631円
通常出荷日8日目3日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプスターラースターラースターラースターラースターラースターラー
表示回転表示/トルク表示 デジタル表示3桁/緑色LED2段階表示+オーバーロード表示-----
使用シャフト径(Φ)10-----
安全装置過負荷停止-----
回転制御スピードフィードバック制御-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スターラーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト