ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 12日以内

    スリーワンモーター用 ボス付撹拌翼 ボス付プロペラR

    通常単価(税別)
    4,087円
    税込単価
    4,496円
    通常出荷日:12日目

    【商品仕様】・対応シャフト径 8㎜ ・規格 中間取付用 ・材質 ステンレスSUS316

    型番:

    3-724-0480
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    3-724-0480の仕様・寸法情報

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-724-0480
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    4,087円
    ( 4,496円 )
    12日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・対応シャフト径 8㎜
    ・規格 中間取付用
    ・材質 ステンレスSUS316

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    スリーワンモーター用 ボス付撹拌翼 ボス付プロペラRの型番3-724-0480のページです。 型番3-724-0480に関する仕様情報を記載しております。
    スリーワンモーター用 ボス付撹拌翼 ボス付プロペラRのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    スリーワンモーター用 ボス付撹拌翼 ボス付プロペラR
    スリーワンモーター用 撹拌翼 プロペラR型
    ボスヘッド R182
    スリーワンモータ用撹拌翼 先端用 プロペラR
    IKA ボスヘッド H44
    IKA ボスヘッド R182
    メーカーケニスケニスケニス三商三商三商
    通常価格4,087円2,524円18,630円984円7,911円19,781円
    通常出荷日12日目12日目9日目4日目4日目4日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    撹拌・振盪機器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました