ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 10日以内

    スリーワンモーター用シャフト長さ 500㎜

    通常単価(税別)
    6,127円
    税込単価
    6,740円
    通常出荷日:10日目

    【商品仕様】・長さ 500㎜ ・径 8㎜ ・材質 ステンレス SUS316

    型番:

    3-724-0530
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    3-724-0530の仕様・寸法情報

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-724-0530
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    6,127円
    ( 6,740円 )
    10日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・長さ 500㎜
    ・径 8㎜
    ・材質 ステンレス SUS316

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    スリーワンモーター用シャフト長さ 500㎜の型番3-724-0530のページです。 型番3-724-0530に関する仕様情報を記載しております。
    スリーワンモーター用シャフト長さ 500㎜のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    スリーワンモーター用シャフト長さ 500㎜
    スリーワンモータ用 撹拌シャフト φ8×500L
    撹拌棒 φ8 長さ(mm) 500
    撹拌シャフト
    オールPTFE製撹拌シャフト φ8×500L
    PTFE被覆撹拌棒 T-213 羽根長さ100 全長500
    メーカーケニス三商アズワンアズワン三商三商
    通常価格6,127円5,107円3,525円 -3,821円 -10,429円18,655円
    通常出荷日10日目4日目4日目4日目8日目8日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    撹拌・振盪機器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました