ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 10日以内

    スリーワンモーター用 中間ポール(短)

    通常単価(税別)
    5,107円
    税込単価
    5,618円
    通常出荷日:10日目

    【特長】・スリーワンモーター用スタンドの継ぎ足し用中間ポールです。【商品仕様】・ポール長 200㎜

    型番:

    3-724-0511
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    3-724-0511の仕様・寸法情報

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-724-0511
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    5,107円
    ( 5,618円 )
    10日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・スリーワンモーター用スタンドの継ぎ足し用中間ポールです。
    【商品仕様】
    ・ポール長 200㎜

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    スリーワンモーター用 中間ポール(短)の型番3-724-0511のページです。 型番3-724-0511に関する仕様情報を記載しております。
    スリーワンモーター用 中間ポール(短)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    スリーワンモーター用 中間ポール(短)
    スターラー用ポールセット SP-400
    TSK SUS試験フルイ内径75XH20用中間受器
    スリーワンモーター用クランプホルダー
    スリーワンモータ用撹拌翼 先端用 タービン
    スリーワンモータ用撹拌翼 先端用 ファン
    メーカーケニス三商東京スクリーンケニス三商三商
    通常価格5,107円14,031円7,995円5,087円2,805円767円
    通常出荷日10日目8日目6日目4日目4日目4日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    撹拌・振盪機器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました