ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 12日以内

    伸縮スタンド

    伸縮スタンド 3-323-0096
    通常単価(税別)
    250,186円
    税込単価
    275,205円
    通常出荷日:12日目

    【商品仕様】・適応機種 RW28 EUROSTAR100/200・JANコード:40534110046...

    詳細を確認

    型番:

    3-323-0096
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    3-323-0096の仕様・寸法情報

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-323-0096
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    250,186円
    ( 275,205円 )
    12日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・適応機種 RW28 EUROSTAR100/200
    ・JANコード:4053411004699

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    伸縮スタンドの型番3-323-0096のページです。 型番3-323-0096に関する仕様情報を記載しております。
    伸縮スタンドのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    伸縮スタンド
    ウルトラスターラー重量物用スタンド KO-3
    オービタルシェーカー OS-100用 プラットフォーム UP-1
    撹拌子取出棒 小360㎜
    撹拌子 PTFEコート 10×70mm
    テラオカ ふるい(内径)φ100×(深さ)H45(mm)目開き:850μm
    メーカーケニスアズワン三商ケニス東京硝子器械テラオカ
    通常価格250,186円15,568円46,483円3,124円1,243円11,026円
    通常出荷日12日目1日目8日目7日目3日目6日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    撹拌・振盪機器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました