ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 9日以内

    ボスヘッド R182

    ボスヘッド R182 3-136-0583
    通常単価(税別)
    18,630円
    税込単価
    20,493円
    通常出荷日:9日目

    【特長】・デジタルディスプレイを搭載した汎用型撹拌器です。 ・回転数は無段階調整が可能な上、デジタル表...

    詳細を確認

    型番:

    3-136-0583
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    3-136-0583の仕様・寸法情報

    商品情報

    【商品仕様】
     型番:3-136-0583
    ・対応支柱径:6~16mm
    ・対応支持アーム径:6~16mm
    ・適応機種:RW20 EUROSTAR20/40/60
    ・JANコード:4053411001278

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-136-0583
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    18,630円
    ( 20,493円 )
    9日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・デジタルディスプレイを搭載した汎用型撹拌器です。
    ・回転数は無段階調整が可能な上、デジタル表示なので確認も容易です。
    ・安全回路搭載により、過度な負荷がかかると自動停止します。
    ・マイクロプロセッサ制御で、撹拌中に粘度が変化しても設定回転数を一定に保つことができます。
    ・モーター内蔵型のコンパクトなデザインのため、駆動時も静かです。
    ・撹拌羽根はチャック式で簡単に着脱できます。
    ・モーター内蔵型のコンパクトなデザイン
    【商品仕様】
    ・適応機種 RW20 EUROSTAR20/40/60
    ・JANコード:4053411001278

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ボスヘッド R182の型番3-136-0583のページです。 型番3-136-0583に関する仕様情報を記載しております。
    ボスヘッド R182のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ボスヘッド R182
    IKA ボスヘッド R182
    IKA ボスヘッド H44
    クロスヘッド回転子ダブル
    撹拌子クロスヘッド ダブル 10mm×8mm
    撹拌子クロスヘッド シングル 10mm×8mm
    メーカーケニス三商三商アズワン東京硝子器械東京硝子器械
    通常価格18,630円19,781円7,911円706円 -706円715円
    通常出荷日9日目4日目4日目4日目3日目3日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    撹拌・振盪機器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました