ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    撹拌子取出棒 大400㎜

    撹拌子取出棒 大400㎜ 3-323-0610
    通常単価(税別)
    3,678円
    税込単価
    4,046円
    通常出荷日:7日目

    【商品仕様】・先×棒×全長 13.5φ×4φ×430㎜ ・材質 PTFE

    型番:

    3-323-0610
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    3-323-0610の仕様・寸法情報

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-323-0610
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    3,678円
    ( 4,046円 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・先×棒×全長 13.5φ×4φ×430㎜
    ・材質 PTFE

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    撹拌子取出棒 大400㎜の型番3-323-0610のページです。 型番3-323-0610に関する仕様情報を記載しております。
    撹拌子取出棒 大400㎜のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    撹拌子取出棒 大400㎜
    PTFE撹拌子取出棒 マグネット径:φ6
    撹拌子取出棒 中360㎜
    撹拌子取出棒 小360㎜
    PTFE撹拌棒 (鉄芯入) 8φ×400mm
    撹拌子取出棒 11φX300mm
    メーカーケニス三商ケニスケニスコクゴ東京硝子器械
    通常価格3,678円3,752円3,334円3,124円5,913円4,199円
    通常出荷日7日目8日目5日目7日目8日目3日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    撹拌・振盪機器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました