ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    撹拌子セット NSA

    撹拌子セット NSA 3-323-0645
    通常単価(税別)
    6,988円
    税込単価
    7,687円
    通常出荷日:5日目

    【特長】・スタンダード撹拌子として多く用いられている、エコノミータイプの撹拌子セットです。 ・汎用性の...

    詳細を確認

    型番:

    3-323-0645
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    3-323-0645の仕様・寸法情報

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-323-0645
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    6,988円
    ( 7,687円 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・スタンダード撹拌子として多く用いられている、エコノミータイプの撹拌子セットです。
    ・汎用性の高い5種類、合計20個入の構成です。
    ・撹拌子は撹拌子用ケースに入っているので保管や管理も容易なセットです。
    ・撹拌用途にあわせた便利な詰め合わせセット
    【商品仕様】
    ・タイプ スタンダードタイプ
    ・商品構成 5種類各4個
    ・撹拌子 NSA-10(4φ×10㎜)4個 PTFE製 NSA-15(5φ×15㎜)4個 PTFE製 NSA-20(7φ×20㎜)4個 PTFE製 NSA-35(8φ×35㎜)4個 PTFE製 NSA-40(8φ×40㎜)4個 PTFE製
    ・収納ケース 100×70×23㎜ 仕切板(可動式)4枚付

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    撹拌子セット NSAの型番3-323-0645のページです。 型番3-323-0645に関する仕様情報を記載しております。
    撹拌子セット NSAのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    撹拌子セット NSA
    撹拌子セット MRT
    撹拌子セット MIC
    エコノミー撹拌子 NSA-45
    エコノミー撹拌子 NSA-20
    エコノミー撹拌子 NSA-10
    メーカーケニスケニスケニスケニスケニスケニス
    通常価格6,988円8,513円5,171円690円619円619円
    通常出荷日5日目5日目10日目5日目5日目5日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    撹拌・振盪機器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました