ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    セル用撹拌子 SH-5

    セル用撹拌子 SH-5 3-724-0381
    通常単価(税別)
    1,601円
    税込単価
    1,761円
    通常出荷日:7日目

    【商品仕様】・直径 4.5㎜φ ・高さ 8㎜

    型番:

    3-724-0381
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    3-724-0381の仕様・寸法情報

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-724-0381
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,601円
    ( 1,761円 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・直径 4.5㎜φ
    ・高さ 8㎜

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    セル用撹拌子 SH-5の型番3-724-0381のページです。 型番3-724-0381に関する仕様情報を記載しております。
    セル用撹拌子 SH-5のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    セル用撹拌子 SH-5
    セル用撹拌子 SH-10
    PTFE撹拌子セル用
    PTFE回転子 CM1609 セル用 5入
    セル撹拌用ミニスターラー 6220シリーズ
    PTFE撹拌子 5×15
    メーカーケニスケニスアズワン三商アズワン三商
    通常価格1,601円1,458円789円 -3,130円50,437円 -786円
    通常出荷日7日目7日目4日目〜4日目36日目4日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    撹拌・振盪機器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました