ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 8日以内

    バーベル型撹拌子 BA-35

    バーベル型撹拌子 BA-35 3-724-0340
    通常単価(税別)
    3,028円
    税込単価
    3,331円
    通常出荷日:8日目

    【商品仕様】・全長 35㎜ ・直径 20㎜φ ・バー部分 8㎜φ

    型番:

    3-724-0340
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    3-724-0340の仕様・寸法情報

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-724-0340
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    3,028円
    ( 3,331円 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・全長 35㎜
    ・直径 20㎜φ
    ・バー部分 8㎜φ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    バーベル型撹拌子 BA-35の型番3-724-0340のページです。 型番3-724-0340に関する仕様情報を記載しております。
    バーベル型撹拌子 BA-35のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    バーベル型撹拌子 BA-35
    PTFE撹拌子 バーベル型 BAシリーズ
    バーベル型撹拌子 BA-55
    PTFE撹拌子 8×35
    ストレート型撹拌子 S-35
    フットボール型撹拌子 F-35
    メーカーケニスアズワンケニス三商ケニスケニス
    通常価格3,028円3,130円 -3,574円884円1,386円2,448円
    通常出荷日8日目4日目〜8日目4日目7日目7日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    撹拌・振盪機器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました