ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    クロス十字型撹拌子 CM2404【2個入り】

    クロス十字型撹拌子 CM2404 3-323-0588
    通常単価(税別)
    2,167円
    税込単価
    2,384円
    通常出荷日:7日目

    【特長】・粘性液や沈殿物の分散に効果的で、飛び跳ねの少ない安定構造をしています。【商品仕様】・外径 3...

    詳細を確認

    型番:

    3-323-0588
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:
    パック (2個入り)

    3-323-0588の仕様・寸法情報

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-323-0588
    最小発注数量
    1パック

    2個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,167円
    ( 2,384円 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・粘性液や沈殿物の分散に効果的で、飛び跳ねの少ない安定構造をしています。
    【商品仕様】
    ・外径 30㎜φ
    ・厚み 10㎜
    ・入数 2個
    ・材質 PTFE

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    クロス十字型撹拌子 CM2404の型番3-323-0588のページです。 型番3-323-0588に関する仕様情報を記載しております。
    クロス十字型撹拌子 CM2404のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    クロス十字型撹拌子 CM2404
    PTFE回転子 CM2404 クロス十字型 2入
    クロス十字型撹拌子 CM2401
    クロス十字型撹拌子 CM2405
    クロス十字型撹拌子 CM2403
    クロス十字型撹拌子 CM2402
    メーカーケニス三商ケニスケニスケニスケニス
    通常価格2,167円2,371円1,194円2,550円1,577円1,481円
    通常出荷日7日目4日目7日目7日目7日目12日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    撹拌・振盪機器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました