ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    ピポットリング型撹拌子 CM1320【5個入り】

    ピポットリング型撹拌子 CM1320 3-323-0578
    通常単価(税別)
    2,167円
    税込単価
    2,384円
    通常出荷日:7日目

    【特長】・ゆるやかなR底容器向きの撹拌子です。【商品仕様】・全長 20㎜ ・直径 6㎜φ ・入数 5個...

    詳細を確認

    型番:

    3-323-0578
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:
    パック (5個入り)

    3-323-0578の仕様・寸法情報

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-323-0578
    最小発注数量
    1パック

    5個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,167円
    ( 2,384円 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ゆるやかなR底容器向きの撹拌子です。
    【商品仕様】
    ・全長 20㎜
    ・直径 6㎜φ
    ・入数 5個
    ・材質 PTFE

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ピポットリング型撹拌子 CM1320の型番3-323-0578のページです。 型番3-323-0578に関する仕様情報を記載しております。
    ピポットリング型撹拌子 CM1320のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ピポットリング型撹拌子 CM1320
    ピポットリング型撹拌子 CM1330
    ピポットリング型撹拌子 CM1308
    ピポットリング型撹拌子 CM1315
    ピポットリング型撹拌子 CM1325
    クロス十字型撹拌子 CM2401
    メーカーケニスケニスケニスケニスケニスケニス
    通常価格2,167円2,550円1,577円1,976円2,454円1,194円
    通常出荷日7日目7日目7日目7日目8日目7日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    撹拌・振盪機器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました