ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ 【エコノミーシリーズ】PTFE耐高温粘着テープ(フィルムタイプ) |
|
ミスミ 【エコノミーシリーズ】耐高温ガラスクロステープ |
|
ミスミ 【エコノミーシリーズ】帯電防止マット |
|
ミスミ パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】 |
|
アズワン ラボラトリージャッキ 耐荷重8~45kg |

【特長】
・振動・騒音のない安定した回転が得られるリモートドライブ式電磁スターラーです。
・コントロール部とドライブ部が独立しており、必要に応じて自由に組み合わせて使用することが可能です。
・撹拌子を回転させるドライブ部(防水)と回転数を調節するコントロール部を分離することにより、ウォーターバス・インキュベータ・ドラフトチャンバー内などでも使用できます。
・ドライブ部を組み合わせて自由に設計できる汎用性の高いマルチドライブスターラー
【商品仕様】
・制御回転数 130~1000rpm (無段階切換)
・回転安定性 ±3%
・出力調整 不可
・機能 ー
・電源 AC100V 50/60Hz
・大きさ 63×96×50㎜
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
タフテナー(強化タイプ)
0通常価格(税別):538円~

アズワン
ナフロン(R)PTFEチューブ(ミリサイズ)
5通常価格(税別):979円~

富士フイルム
圧力測定シート プレスケール ロールタイプ
5通常価格(税別):41,693円~

光
ポリカーボネート樹脂板(UV剤入)
4.4通常価格(税別):507円~

エスコ
5/10/20L ポリタンク(ポリエチレン製/ノズル無)
0通常価格(税別):1,960円~

アズワン
工業用綿棒(先端砲弾型4.5/5.0/8.0/12.0mm・紙軸)
0通常価格(税別):627円~

アズワン
ステンビーカー(SUS304)容量(ml) 100~10000
5通常価格(税別):2,186円~

アズワン
ナフロン(PTFE)シート
5通常価格(税別):3,780円~

ハイロジック
アクリル板 透明 厚み:2~5mm
4.8通常価格(税別):1,060円~