17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

低速マグネチックスターラー バイオミックスドライブ1 3-323-0131

低速マグネチックスターラー バイオミックスドライブ1

通常単価(税別)
176,306円
税込単価
193,937円
通常出荷日:8日目

【特長】・回転数をデジタルで表示しますので、確実な再現(40℃時に0.3%)が可能です・培養液の量が多...

詳細を確認
  • 仕様1
    ・撹拌点 1ヵ所 ・撹拌容量 5L ・回転数 5~250rpm ・撹拌点の間隔 ー ・最大撹拌出力 6W/撹拌点あたり ・出力セット 10~100%(10段階) 4~40W
  • 仕様2
    ・使用環境 -10~50℃(湿度100%)/~50℃(水中) ・防水・防塵 IP68 ・大きさ 180×180×38㎜ ・重量 約2.3㎏

ご注意

  • ご使用に際しては、別売のバイオミックスコントロールが必要です。

型番:

3-323-0131
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

仕様

3-323-0131【商品仕様】
・撹拌点 1ヵ所
・撹拌容量 5L
・回転数 5~250rpm
・撹拌点の間隔 ー
・最大撹拌出力 6W/撹拌点あたり
・出力セット 10~100%(10段階) 4~40W
・使用環境 -10~50℃(湿度100%)/~50℃(水中)
・防水・防塵 IP68
・大きさ 180×180×38㎜
・重量 約2.3㎏

3-323-0131の仕様・寸法情報

仕様1
・撹拌点 1ヵ所 ・撹拌容量 5L ・回転数 5~250rpm ・撹拌点の間隔 ー ・最大撹拌出力 6W/撹拌点あたり ・出力セット 10~100%(10段階) 4~40W
仕様2
・使用環境 -10~50℃(湿度100%)/~50℃(水中) ・防水・防塵 IP68 ・大きさ 180×180×38㎜ ・重量 約2.3㎏

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
3-323-0131
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
176,306円
( 193,937円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・回転数をデジタルで表示しますので、確実な再現(40℃時に0.3%)が可能です
・培養液の量が多い場合、また粘度が高い場合でもパワフルでスムーズな回転を実現します
・高さわずか38mmの超薄型ですので、インキュベーター内でも場所をとりません。また、撹拌しながらの分注も楽に行えます
・CO2インキュベーター内での長期間の連続運転でもほとんど発熱なく、設定温度に影響を与えません
・完全防水なので、高湿度環境はもとより、水中での使用も可能です
・細胞培養用の薄型低速スターラー

ご注意

  • ご使用に際しては、別売のバイオミックスコントロールが必要です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

低速マグネチックスターラー バイオミックスドライブ1の型番3-323-0131のページです。 型番3-323-0131に関する仕様情報を記載しております。
低速マグネチックスターラー バイオミックスドライブ1のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
低速マグネチックスターラー バイオミックスドライブ1
低速マグネチックスターラー バイオミックスドライブ3
マグネチックスターラーREXIM(デジタル) LS-1D
マグネチックスターラーREXIM(アナログ) LS-1A
低速スターラー ULSシリーズ
ホットスターラーREXIM(デジタル) LSH-1D
メーカーケニスケニスアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格176,306円479,761円30,687円25,187円166,603円 -41,253円
通常出荷日8日目8日目1日目1日目1日目1日目
仕様1・撹拌点 1ヵ所 ・撹拌容量 5L ・回転数 5~250rpm ・撹拌点の間隔 ー ・最大撹拌出力 6W/撹拌点あたり ・出力セット 10~100%(10段階) 4~40W -----
仕様2・使用環境 -10~50℃(湿度100%)/~50℃(水中) ・防水・防塵 IP68 ・大きさ 180×180×38㎜ ・重量 約2.3㎏-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スターラーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました