ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
エスコ 広口ポリエチレン製容器(中栓付き) 10L/20L【1~4個入り】 |
|
ミスミ 霧状スプレーボトル【10個入り】 |
|
エスコ ポリ容器 (耐薬品/フッ素化) |
|
エスコ じょうご(フィルター付) |
【特長】・液体等の滅菌物が漏れない穴なしのステンレス滅菌缶です・滅菌物が漏れず安心
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
29,814円 ( 32,795円 ) | 27日目 |
32,432円 ( 35,675円 ) | 27日目 |
33,653円 ( 37,018円 ) | 4日目 |
31,179円 ( 34,297円 ) | 4日目 |
34,138円 ( 37,552円 ) | 27日目 |
【特長】
・液体等の滅菌物が漏れない穴なしのステンレス滅菌缶です
・滅菌物が漏れず安心
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
ナフロン(R)PTFEチューブ(ミリサイズ)
5通常価格(税別):979円~

エスコ
5/10/20L ポリタンク(ポリエチレン製/ノズル無)
0通常価格(税別):1,960円~

富士フイルム
圧力測定シート プレスケール ロールタイプ
5通常価格(税別):41,693円~

日本綿棒
工業用綿棒 (先端筒型)
4.7通常価格(税別):1,097円~

光
ポリカーボネート樹脂板(UV剤入)
4.4通常価格(税別):507円~

ミスミ
ミスミ クリーンルーム用綿棒 クリーンルームCLASS10
0通常価格(税別):1,000円~

ハイロジック
アクリル板 透明 厚み:2~5mm
4.8通常価格(税別):1,060円~

ワーゼフ
ラボジャッキ(ノブハンドル式)
4.1通常価格(税別):6,866円~

HUBY
工業用綿棒(先端コーン型5.0mm) コットンアプリケーター
4通常価格(税別):643円~