ファクトリーサプライ用品技術窓口

アルミシート AS-10【500個入り】

通常単価(税別)
2,458円
税込単価
2,704円
通常出荷日:4日目

【特長】・器具の滅菌時に便利です。【商品仕様】・大きさ 10×10㎝ ・厚さ 15μm ・枚数 500...

詳細を確認

    型番:

    3-317-0980
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:
    パック (500個入り)

    3-317-0980の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-317-0980
    最小発注数量
    1パック

    500個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,458円
    ( 2,704円 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・器具の滅菌時に便利です。
    【商品仕様】
    ・大きさ 10×10㎝
    ・厚さ 15μm
    ・枚数 500枚組

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    アルミシート AS-10の型番3-317-0980のページです。 型番3-317-0980に関する仕様情報を記載しております。
    アルミシート AS-10のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    アルミシート AS-10
    アルミシート AS-20
    まゆ毛取りシート
    AGV誘導用磁気テープ(ソフト)
    アズピュア ESDテープ(透明)
    クリーンルーム用ラインテープ E-CR 50mm×50m
    メーカーケニスケニスアズワンアズワンアズワンアズワン
    通常価格2,458円5,281円6,303円13,800円14,988円 -9,076円
    通常出荷日4日目4日目1日目1日目1日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    クリーンルーム用テープカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました