ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
アズワン バキュームシーラーエコノミー VS-400S |
|
東京硝子器械 バランスディッシュ 舟 10/70/150/300mL【500~1,000個入り】 |
|
ミスミ ストレッチフィルム(手巻き用)厚み8μm・12μm・15μm・18μm【6~60個入り】 |
【特長】
・ポリエチレンなどの接着がレバーを押さえるだけで簡単に行えます。ダイヤル調整で最大約0.35㎜厚までシール可能です。
【商品仕様】
・シール寸法 200×1.6㎜
・シール能力 ポリエチレン 約0.35㎜(2枚以上重ねた接着部の厚みの合計)
・大きさ 78×303×150㎜ 2.5㎏
・消費電力 300W
・電源 AC100V 50/60Hz

goot(太洋電機産業)
ヒートシーラー

朝日産業
卓上シーラー (溶着専用タイプ)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ストレッチフィルム(手巻き用)厚み8μm・12μm・15μm・18μm
4.6通常価格(税別):5,838円~

アズワン
パコールチャック袋 厚み(mm)0.04/0.08
4.9通常価格(税別):170円~

ミスミ
気泡緩衝材 標準タイプ 1200mm×42m巻
4.4通常価格(税別):2,612円

ミスミ
気泡緩衝材 エコタイプ 1200mm×42m巻
4.5通常価格(税別):2,176円

HEIKO
ポリエチレン袋 0.06mm 601~620
4.7通常価格(税別):131円~

トラスコ中山
マジックテープセット 強粘着
4.2通常価格(税別):1,772円~

HEIKO
ポリ規格袋 ヘイコーポリ 60ミクロン厚 紐なし
4.8通常価格(税別):131円~

トラスコ中山
簡単結束バンドストッパー(PPバンド用)
4.5通常価格(税別):343円~

エスコ
ポリ袋(チャック付)厚み0.04mm
4.5通常価格(税別):432円~