17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

圧力鍋(容量8/10/15L)

通常単価(税別)
47,530103,790
税込単価
52,283114,169
通常出荷日:9日目

【特長】・植物用培地や食品素材などの簡易滅菌に使用できます・簡易的な滅菌や消毒に

    型番リスト から選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 9日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中

    仕様1

    最小発注数量
    ・容量 8L ・内寸 230φ×190㎜ ・最高温度 約120℃(1㎏f/㎝2) ・安全弁 圧力調整おもり付・JANコード:4970840601162
    1個
    ・容量 10L ・内寸 230φ×240㎜ ・最高温度 約120℃(1㎏f/㎝2) ・安全弁 圧力調整おもり付・JANコード:4970840610232
    1個
    ・容量 15L ・内寸 280φ×242㎜ ・最高温度 約120℃(1㎏f/㎝2) ・安全弁 圧力調整おもり付・JANコード:4970840610010
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    47,530
    ( 52,283 )
    9日目
    51,410
    ( 56,551 )
    9日目
    103,790
    ( 114,169 )
    9日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・植物用培地や食品素材などの簡易滅菌に使用できます
    ・簡易的な滅菌や消毒に

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    圧力鍋(容量8/10/15L)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    圧力鍋(容量8/10/15L)
    マントルヒーター(フラスコ10L用) AFRT-100L
    マントルヒーター(ビーカー10L/自動調節)GBRT-100L
    15mLチューブ×6本用 HBLOCK-15
    マントルヒーター(フラスコ5L用) AFRT-50L
    マントルヒーター(ビーカー1L/自動調節)GBRT-10M
    メーカーケニス大科電器クライミング東京硝子器械大科電器クライミング
    通常価格47,530-127,000127,00016,00090,50058,506
    通常出荷日9日目15日目15日目6日目12日目12日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    発熱体カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト